Applications
Tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage et les opérations générales de refoulement sous pression élevée, à l’eau chaude et à l’eau froide, ainsi que pour de nombreux autres fluides (voir table de résistance chimique de l’EPDM).
Adapté à tous les secteurs : bâtiment et travaux publics, industrie, agriculture, etc.
Avantages
Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.
Plage étendue de températures d’utilisation (-30°C à +100°C).
Excellentes propriétés mécaniques.
Gamme étendue de diamètres.
Résistant à de nombreux fluides.
Longue durée de vie.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
EPDM, lisse pour diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour diamètres >25mm, noir,
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Conforme à la norme ISO 1403 type 2 (sauf le marquage).
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)