Applications
Tuyau avec manchette d’extrémité, pour aspiration et refoulement des eaux domestiques, industrielles, de l’eau de mer, des effluents, de la boue et du lisier.
Avantages
Gamme étendue de diamètres pour les pompes dans tous les secteurs de l’industrie (diamètres jusqu’à 350mm fournis sur demande).
Gamme étendue de longueurs standards pour la plupart des diamètres.
Excellente flexibilité.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Maintenance Industrielle
Brochure