Applications
Aspiration et refoulement des eaux domestiques, industrielles, de l’eau de mer et des effluents.
Avantages
Tronçonnable.
Très bonne résistance à l’écrasement.
Armature construite avec trois hélices parallèles conférant au tuyau une capacité d’expansion élevée qui facilite la pose de différents types de raccords.
Design
Dessin technique
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage Manchons compensateurs
Guide d'utilisation
Procédures de nettoyage
TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)
Maintenance Industrielle
Brochure