Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
PVC, lisse, translucide,
Armature
hélice en PVC, grise,
Revêtement
PVC, aspect ondulé, translucide,
Température
-10 to +60
Informations complémentaires
Les pressions de service et d’éclatement mentionnées sont valables à +20°C.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3