Applications
Refoulement d’eau sous pression, en milieu industriel et urbain ou pour toutes applications de refoulement d’eau dans le bâtiment et les travaux publics.
Avantages
Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.
Très flexible et maniable grâce à son revêtement strié.
Design
Dessin technique
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Procédures de nettoyage
TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)
Maintenance Industrielle
Brochure