Applications
Refoulement d’eau.
Avantages
S’enroule à plat : stockage et manipulation facilités.
Léger.
Disponible en grandes longueurs.
Gamme étendue de diamètres.
Design
Dessin technique
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Procédures de nettoyage
TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)
Maintenance Industrielle
Brochure