Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
SBR/NR, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
EPDM, lisse, bleu,
Température
-30 to +80
Normes et homologations
ISO 3821.
EN 559.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Pressure Table
Notes
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3