Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Hélice interne
acier recouvert de polypropylène.
Tube
films en polypropylène, null,
Armature
couches de films et toiles en polypropylène,
Revêtement
toile enduite de PVC, aspect ondulé, gris,
Hélice externe
acier galvanisé.
Température
-30 to +100
Propriétés électriques
résistance entre les extrémités de raccordement ≤100Ω/assemblage.
Normes et homologations
EN 13765 : Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.
TMD.
Informations complémentaires
Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve.
Raccords et raccordements
Tous types de raccords sertis :
- raccord Guillemin standard ou tournant
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Pressure Table
Notes
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3