Applications
Pour les installations mobiles et fixes des industries pharmaceutiques, cosmétologiques, alimentaires et chimiques.
Aspiration et refoulement de la quasi-totalité des produits chimiques corrosifs : acides forts, solvants à teneur élevée en aromatiques, solvants chlorés ou oxygénés, hydrocarbures aromatiques, etc.
Avantages
Tuyau polyvalent, convient pour un grand nombre de produits chimiques.
Peut être utilisé en sécurité dans toutes les zones ATEX.
Le tube respecte parfaitement les exigences alimentaires requises par l’UE (10/2011) et les USA (FDA approved).
Tube lisse pour un nettoyage facilité (jusqu’à +140°C pendant 30 minutes).
Excellente résistance mécanique.
Excellent rayon de courbure.
Revêtement non tâchant avec une excellente tenue au vieillissement, aux agents atmosphériques et à l’ozone.
Excellente résistance du revêtement à l’abrasion et aux produits chimiques.
Fixation du raccordement possible par sertissage ou collier 1/2 coquille.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
UPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) résistant aux produits chimiques, lisse, blanc, bande noire
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyèe dans la paroi,
Revêtement
NBR résistant aux produits chimiques et aux intempéries, aspect grain toile, vert,
Température
-40 to +100
Propriétés électriques
Revêtement R<10^8Ω/lg. Résistance transversale R<10^9Ω.
Tube <1MOhm.
Tube <1MOhm.
Normes et homologations
EN 12115.
Raccords et raccordements
Nous recommandons la solution sertie avec les raccords Trelleborg spécialement étudiés pour ces applications, nous contacter pour plus d'informations.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)