Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
SBR, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
SBR, avec deux groupes de trois stries, beige,
Température
-30 to +70
Normes et homologations
EN ISO 1401, type C pour les diamètres <16mm, type B pour les diamètres ≥16mm.
Informations complémentaires
50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 10m.
50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)