Applications

Avantages

Vue d'ensemble
Tube
NBR de qualité alimentaire, résistant à l'huile, lisse, blanc,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
NBR/PVC résistant aux corps gras et aux intempéries, lisse, bleu,
Température
-20 to +95
Normes et homologations
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 3.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Informations complémentaires
Tuyau conçu pour une utilisation avec lance de lavage. Non recommandé avec pistolet de lavage.
Raccords et raccordements
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Production de vins et d'alcools
De la récolte à l'embouteillage.
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Declaration de conformite

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage

Vins & Alcools

Industrie Agro-Alimentaire

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3