Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
$name
Tube
SBR/NBR résistant à l’abrasion, lisse, noir,
Armature
plis textiles,
Revêtement
SBR/NBR résistant aux intempéries, aspect grain toile, noir,
Température
-40 to +80
Informations complémentaires
Autres longueurs disponibles sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)