Applications
Tuyau en caoutchouc pour le transport du poisson, spécialement conçu pour les pompes à vide. Le même tuyau peut être utilisé des deux côtés de la pompe, côté pression et côté aspiration.
Tuyau pouvant être livré avec des solutions de raccordement flexibles, soit bride BLOC-END® (DN 254-355), soit brides vulcanisée ou manchette.
Avantages
Spécialement conçu pour résister à des contraintes externes difficiles.
Extrêmement flexible et robuste, surtout à basses températures.
Peut supporter un vide à 90% et une pression maximale de 3bar.
Tube interne hautement résistant à la graisse de poisson.
Tuyau pouvant être utilisé avec des brides BLOC-END® en aluminium assurant un montage du raccord par l’extérieur du tuyau (DN 254-355).
Solutions de raccordement très flexibles.
Quelle que soit la solution de couplage choisie entre la manchette et la bride tournante, le raccordement peut être coupé ultérieurement et le tuyau équipé de brides BLOC-END® (ID 254-355).
Tube lisse, aucun bord tranchant afin de ne pas endommager le poisson.
Design
Vue d'ensemble
Informations complémentaires
Types :
* = Tuyau sans raccordement d’extrémité.
BE = BLOC-END®. PN10. Peut être monté avec des brides BLOC-END® (DN 254-355), non incluses avec le tuyau.
CS = Bride tournante acier. PN10. Fourni avec une bride tournante vulcanisée avec le tuyau.
SS = Bride tournante inox. PN10. Fourni avec une bride tournante vulcanisée avec le tuyau.
Autre perçage sur demande.
* = Tuyau sans raccordement d’extrémité.
BE = BLOC-END®. PN10. Peut être monté avec des brides BLOC-END® (DN 254-355), non incluses avec le tuyau.
CS = Bride tournante acier. PN10. Fourni avec une bride tournante vulcanisée avec le tuyau.
SS = Bride tournante inox. PN10. Fourni avec une bride tournante vulcanisée avec le tuyau.
Autre perçage sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation