Applications
Nettoyage à la vapeur jusqu’à +165°C en pointe et à l’eau chaude dans les industries agroalimentaires.
Egalement conçu pour le transfert de liquides alimentaires chauds.
Peut être enroulé sur dévidoir.
Avantages
Tuyau spécialement conçu pour les laiteries, les conserveries, les marchés au poisson, etc.
Très flexible.
Revêtement non tachant.
Résistant aux graisses animales et végétales.
Sans phtalates.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Normes et homologations
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 2.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 2.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Production de vins et d'alcools
De la récolte à l'embouteillage.
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Declaration de conformite
Declaration
Industrie Agro-Alimentaire
Brochure
Guide de Nettoyage
Guide d'Utilisation
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Vins & Alcools
Brochure