Applications
Nettoyage sous haute pression dans les industries agroalimentaires.
Peut également être utilisé pour le transfert de liquides alimentaires.
Avantages
Très flexible.
Revêtement non tachant.
Tube blanc, de qualité alimentaire, résistant aux graisses animales et végétales.
Marquage sur bande rouge pour identification facile et rapide.
Sans phtalates.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Normes et homologations
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 3.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 3.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Production de vins et d'alcools
De la récolte à l'embouteillage.
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Declaration de conformite
Declaration
Guide de Nettoyage
Guide d'Utilisation
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Industrie Agro-Alimentaire
Brochure
Vins & Alcools
Brochure