Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR, lisse, noir, résistant à l’essence
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
NBR/PVC, lisse, noir, résistant à l’huile et aux intempéries
Température
-30 to +65
Propriétés électriques
tube conducteur, R<10^6Ω/lg.
Normes et homologations
EN 1360:2013/1, EN 13483:2013/1.
Informations complémentaires
Les flexibles sont livrés avec des manchons de protection anticoquage (noir ou vert, autres couleurs sur demande).
Longueur de livraison des flexibles à la demande.
Raccords et raccordements
Raccord M34x1.5 de conception Trelleborg.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3