Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR, résistant à l’huile et à l’essence, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
CR, résistant à l’huile et aux intempéries, aspect grain toile, noir,
Température
-40 to +100
Propriétés électriques
tube conducteur, R<10^6Ω/lg.
Informations complémentaires
Peut être livré avec des raccords sertis, bride acier PN20 ou autre, Victaulic, raccords mâle ou fileté femelle.
Merci de nous contacter les autres types de raccords ou de longueurs.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3