Applications
Tuyau auto-flottant pour les transferts des bateaux et plateformes pétrolières.
Convient pour la plupart des médias tels que hydrocarbures (teneur en aromatiques jusqu’à 50%), eau, saumure, baryte, ciment, etc.
Avantages
Solution optimisée pour systèmes enroulants : enroulement homogène et peu encombrant du corset flottant continu, aucun risque d’accrochage dû aux flotteurs externes additionnels, durée de vie accrue du flexible.
Bonne visibilité du revêtement CSM orange.
Manchettes d’extrémité pour faciliter le montage de raccords.
Très bonne résistance aux agressions extérieures (concrétions marines, déchirure, ozone, abrasion, etc.).
Réparation possible en cas de dommages localisés. Nous consulter.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Revêtement
CSM résistant aux intempéries et aux agressions extérieures, aspect grain de toile, orange,
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)