Applications
Evacuation des eaux de pluie des réservoirs à toit flottant.
Avantages
Résiste aux hydrocarbures contenant jusqu’ à 100% d’aromatiques.
Proposé avec une flottaison négative.
A fait ses preuves. Technologie éprouvée sur site depuis des années.
Manipulation et installation facile.
Longue durée de vie (supérieure à 10 ans).
Faible maintenance.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Propriétés électriques
conductibilité électrique assurée par les spirales intérieures et extérieures en contact avec les raccords. R≤100Ω/flexible.
Informations complémentaires
Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve. Autres diamètres (mm ou pouces) et tuyaux sur mesure développés sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)