Applications
Aspiration et déchargement d’hydrocarbures légers ou lourds et produits dérivés à teneur en aromatiques jusqu’à 100%.
Equipement routier, ferroviaire ou installations fixes.
Avantages
Convient au transport des produits noirs (mazout, pétrole brut) et des produits blancs (produits raffinés tels que le benzène, le kérozène, l’essence, la vaseline, etc.).
Faible rayon de courbure.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Propriétés électriques
conductibilité électrique assurée par les spirales intérieures et extérieures en contact avec les raccords. R≤100Ω/flexible.
Informations complémentaires
Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve.
Raccords et raccordements
Tous types de raccords sertis :
- raccord Guillemin standard (aluminium, bronze, inox, polypropylene),
- raccord Guillemin tournant (inox),
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.
- raccord Guillemin standard (aluminium, bronze, inox, polypropylene),
- raccord Guillemin tournant (inox),
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)