Applications
Aspiration et déchargement d’hydrocarbures légers ou lourds et produits dérivés à teneur en aromatiques jusqu’à 100%.
Equipement routier, ferroviaire ou installations fixes.
Avantages
Convient au transport des produits noirs (mazout, etc.) et des produits blancs (vaseline, etc.).
Faible rayon de courbure.
Un poids plus léger pour améliorer la prise en main.
Vue d'ensemble
Propriétés électriques
conductibilité électrique assurée par les spirales intérieures et extérieures en contact avec les raccords. R≤100Ω/flexible.
Informations complémentaires
Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve. Autres diamètres (mm ou pouces) et tuyaux sur mesure développés sur demande.
Raccords et raccordements
Tous types de raccords sertis :
- raccord Guillemin standard (aluminium, bronze, inox, polypropylene),
- raccord Guillemin tournant (inox),
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.
- raccord Guillemin standard (aluminium, bronze, inox, polypropylene),
- raccord Guillemin tournant (inox),
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation