Applications
Pour le transfert sous pression élevée d’hydrocarbures, les circuits hydrauliques à faible pression et le refoulement d’huile.
Convient également pour la manutention des produits légers et lourds dérivés du pétrole, les produits chimiques et antigel, l’air comprimé chargé d’huile, les eaux industrielles alcalines et salées.
Avantages
Excellente tenue au vieillissement, aux conditions atmosphériques et à l’ozone.
Très bonne résistance à la pression.
Mélange spécial résistant aux hydrocarbures à teneur en aromatiques <50%.
Evacuation de l’électricité statique assurée par le tube et le revêtement.
Design
Dessin technique
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Maintenance Industrielle
Brochure