Applications
Tuyau polyvalent pour diesel, huile minérale et graisse avec teneur en aromatiques <50%.
Applications
Tuyau polyvalent pour diesel, huile minérale et graisse avec teneur en aromatiques <50%.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)