Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l'huile, lisse, noir,
Armature
2 nappes tressées textiles,
Revêtement
CR résistant à l'huile et aux intempéries, lisse, noir,
Température
, Fluides hydrauliques : -40°C à +100°C.
Liquides aqueux : -40°C à +70°C.
Eau : 0°C à +70°C
Normes et homologations
EN 854 3TE:2015.
Informations complémentaires
Longueurs de livraison pour chaque commande :
50% en longueurs standard ;
50% en longueurs tout venant :
10-39m pour tous DN,
41-119m pour DN 4.8 à 15.9,
41-79m pour DN 19 à 25.4.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Pressure Table
Notes
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Guide de manipulation

Guide de stockage

Maintenance Industrielle

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3