Applications
Tuyau en caoutchouc à armature textile pour transmission de puissance dans les installations hydrauliques.
Refoulement sous pression de fluide hydraulique, graisse, air et eau.
Avantages
Léger et flexible grâce à l’armature textile.
Elimination des vibrations dans les lignes hydrauliques.
Le revêtement du tuyau est très résistant à l’huile et à la graisse.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Armature
1 nappe tressée textile pour les diamètres ≤25mm, 2 nappes tressées textile pour les diamètres >25mm,
Température
, Fluides hydrauliques : -40°C à +100°C.
Liquides aqueux : -40 °C à +70°C.
Eau : 0°C à +70°C
Liquides aqueux : -40 °C à +70°C.
Eau : 0°C à +70°C
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Maintenance Industrielle
Brochure