Applications
Ravitaillement au sol des avions en Kérosène et tous les carburants à base de pétrole dont la teneur en aromatiques n’excède pas 30%.
Destiné aux applications à basse température où le tuyau standard ne convient pas en raison des températures extrêmement froides.
Refoulement de carburant sous pression.
Avantages
Reste flexible et en conformité avec l’EI 1529 jusqu’à -40°C.
Tube interne évitant la pollution des carburants véhiculés.
Tuyau flexible, léger et résistant à l’abrasion.
Vue d'ensemble
Propriétés électriques
Informations complémentaires
Sur demande, les flexibles peuvent être équipés de raccords en laiton étamé fixés par des colliers de sécurité ½ coquille en aluminium forgé.
Les flexibles sont testés unitairement et livrés avec un certificat de test.
Dépression maximale de 0.15 bar : le tuyau conserve 80% de son diamètre intérieur en conformité avec EI 1529/C et ISO 1825:2017.
Les flexibles sont testés unitairement et livrés avec un certificat de test.
Dépression maximale de 0.15 bar : le tuyau conserve 80% de son diamètre intérieur en conformité avec EI 1529/C et ISO 1825:2017.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)