Applications
Gaine à usage multiple, y compris le transport d’air et l’évacuation de poussières et de gaz.
Convient particulièrement aux aspirateurs domestiques et industriels en raison de sa maniabilité et de son esthétique.
Avantages
Légère, robuste et maniable.
Plis multiples et hélice en acier, conférant une grande flexibilité.
Ne se coque pas sous un faible rayon de courbure, assurant ainsi un débit maximal.
Résistance élevée à la rupture et excellente résistance à la flexion alternée grâce aux fils axiaux et hélicoïdaux.
Paroi double assurant une bonne résistance à l’abrasion.
Conception très spécifique, produit inégalé.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Armature
renfort de fils synthétiques axiaux et hélicoïdaux, hélice en acier, gainée de PVC blanc, soudée à la paroi et apparente,
Propriétés électriques
non conducteur. Les deux extrémités de l’hélice peuvent être dénudées et reliées aux raccordements, si la conductibilité électrique est nécessaire.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation