Applications
Nettoyage et grenaillage de pièces en fonte, surfaces métalliques, façades et ouvrages divers.
Avantages
Léger et flexible : manipulations aisées.
Le mélange du tube conducteur augmente la sécurité de l’opérateur en supprimant le risque de cassure du fil de masse (dans le cas d’une construction avec fil de masse).
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Guide de manipulation
Guide d'utilisation