Applications
Equipement en bout de flèche des pompes à béton pour épandage avec une pression de service élevée.
Avantages
Anti coup de fouet quand l’air comprimé dans le système est libéré.
Réduit les risques de blessures.
Tuyau très résistant à l’abrasion garantissant une longue durée de vie.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Informations complémentaires
Les règles de sécurité consistant à évacuer la zone environnante de l’extrémité du tuyau restent applicables lors des opérations de nettoyage ou si une anomalie de pompage est constatée indiquant la présence d’air dans la flèche.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Fluid Transfer Solutions
Brochure