Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, lisse, noir,
Armature
2 nappes de câbles métalliques pour DN51, 4 nappes de câbles métalliques pour les autres diamètres,
Revêtement
NR résistant à l’abrasion et aux intempéries, aspect grain toile, noir,
Température
-30 to +80
Raccords et raccordements
Tuyaux pouvant être livrés équipés de raccords sertis de type VICTAULIC ou de raccords spécifiques aux constructeurs de pompes (PUTZMEISTER, SCHWING, etc.).
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Pressure Table
Notes
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Guide de manipulation

Guide de stockage

Fluid Transfer Solutions

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3