Applications
Transport hydraulique et pneumatique par aspiration ou refoulement de produits abrasifs chauds (jusqu’à +100°C).
Avantages
Excellente résistance à l’abrasion à température élevée.
Faibles coûts d’installation.
Conductibilité électrique assurée par le tube conducteur et par l’hélice.
Amortissement des coups de bélier.
Réduction des pertes de charge.
Amortissement des vibrations et du bruit.
Plusieurs types de raccordement possibles.
Excellente résistance aux intempéries.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Informations complémentaires
Faible allongement sous pression de service inférieure à 10bar.
Les tuyaux peuvent être fabriqués avec des extrêmités droites ou élargies.
Les tuyaux peuvent être fabriqués avec des extrêmités droites ou élargies.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Cimenteries
Nos solutions à toutes les étapes de votre production.
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
PERFORMER
Brochure
Certificat ATEX
Certificat