Applications
Transport hydraulique par aspiration ou refoulement de produits abrasifs.
Avantages
Excellente résistance à l’abrasion.
Faibles coûts d’installation.
Amortissement des coups de bélier.
Réduction des pertes de charge.
Amortissement des vibrations et du bruit.
Plusieurs types de raccords possibles.
Excellente résistance aux intempéries.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Informations complémentaires
Très faible allongement sous pression de service inférieure à 10bar.
Les tuyaux peuvent être fabriqués avec des manchettes droites ou élargies.
Les tuyaux peuvent être fabriqués avec des manchettes droites ou élargies.
Raccords et raccordements
Les tuyaux peuvent être équipés de :
- 2 brides END-FLEX®,
- 1 manchette et 1 bride END-FLEX®,
- 2 manchettes forcées ou lisses.
Les tuyaux équipés de brides END-FLEX® peuvent travailler conformément aux pressions de service ou dépressions indiquées dans le tableau ci-dessous.
- 2 brides END-FLEX®,
- 1 manchette et 1 bride END-FLEX®,
- 2 manchettes forcées ou lisses.
Les tuyaux équipés de brides END-FLEX® peuvent travailler conformément aux pressions de service ou dépressions indiquées dans le tableau ci-dessous.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Cimenteries
Nos solutions à toutes les étapes de votre production.
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
PERFORMER
Brochure
Certificat ATEX
Certificat