Applications
Gaine très robuste.
Idéale pour le transport de matériaux extrêmement abrasifs et coupants tels que limaille, sable, gravier, glace, etc, dans la métallurgie, l’industrie du verre, le traitement des minerais, les ports, les gros aspirateurs industriels.
Avantages
Excellente résistance à l’abrasion et à la perforation.
Hélice en acier cuivré, collée à l’intérieur de la paroi, résistante à l’écrasement, la pression et la dépression.
Tube très lisse favorisant l’écoulement.
Bonne tenue à l’ozone et aux UV.
Résistance à la plupart des huiles, solvants et produits chimiques industriels de concentration modérée à l’état de vapeur.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation