Applications
Utilisation dans les industries du bois, du textile, les fonderies et autres applications générales.
Idéale pour l’aspiration et le transport de poudres, particules abrasives, poussières, sciure, copeaux de bois, fibres textiles et limaille.
Aspirateurs industriels.
Convient à l’évacuation de gaz dans les industries chimiques et pétrolières.
Adaptée au gainage de câbles en robotique et machines outils.
Avantages
Légère et très flexible (souple à froid).
Excellente résistance à l’abrasion et à la perforation.
Bon comportement mécanique à la pliure répétée.
Hélice en acier cuivré résistante à l’écrasement.
Tube très lisse favorisant l’écoulement.
Bonne tenue à l’ozone et aux UV.
Bonne résistance à la plupart des huiles, solvants et produits chimiques industriels de concentration modérée à l’état de vapeur.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
$name
Armature
hélice en acier cuivré,
Température
-30 to +100
Propriétés électriques
non conducteur. Les deux extrémités de l’hélice peuvent être reliées aux raccordements si la conductibilité électrique est nécessaire.
Propriétés spéciales
Abrasion ISO 4649 : 30mm3.
Ne contient ni plastifiant ni halogène.
Ne contient ni plastifiant ni halogène.
Informations complémentaires
Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.
Raccords et raccordements
Standard : fixation par collier.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)