Applications
Acides forts et/ou concentrés.
Air comprimé de propulsion des aérosols à huiles, etc.
Avantages
Compense la dilatation thermique
Isoles des vibrations
Absorbe les coups de bélier
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite
Design
Vue d'ensemble
Informations complémentaires
Equipements optionnels : téflonnage intérieur, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Certificat PED
Certificat
Guide d'installation Manchons compensateurs
Guide d'utilisation
Guide de stockage Manchons compensateurs
Guide d'utilisation
Manchons compensateurs
Brochure