Applications
Aliments et boissons, notamment les graisses et les huiles.
Avantages
Compense la dilatation thermique
Isole des vibrations
Absorbe les coups de béliers
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite
Design
Vue d'ensemble
Informations complémentaires
Equipements optionnels : revêtement intérieur PTFE, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Production de vins et d'alcools
De la récolte à l'embouteillage.
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Certificat PED
Certificat
Guide d'installation Manchons compensateurs
Guide d'utilisation
Guide de stockage Manchons compensateurs
Guide d'utilisation
Manchons compensateurs
Brochure