Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR, strié, blanc, alimentaire (FDA)
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
Epichlorhydrine (ECO), lisse, noir,
Température
-25 to 90
Informations complémentaires
Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.
Raccords et raccordements
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande :acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.
Autres types sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Production de vins et d'alcools
De la récolte à l'embouteillage.
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Certificat PED

Guide d'installation Manchons compensateurs

Guide de stockage Manchons compensateurs

Certificat ABS

Manchons compensateurs

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3