Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
Epichlorohydrine (ECO), strié, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
Epichlorohydrine (ECO), lisse, noir,
Température
-25 to 90
Informations complémentaires
Equipements optionnels : téflonnage intérieur, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.
Raccords et raccordements
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY, etc...
EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs - DIN 28460 Aluminium - Autres types sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Certificat ABS

Certificat DNV

Certificat PED

Certificat GL

Guide de stockage Manchons compensateurs

Guide d'installation Manchons compensateurs

Manchons compensateurs

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3