Applications
TEGUFLEX GPL est recommandé pour les installations de gaz de pétrole liquéfié, ainsi que pour les citernes roulantes pour les transport et la distribution de GPL.
Avantages
Ce manchon compensateur est composé d'un élastomère nitrile hydrogéné (HNBR) spécialement développé pour être utilisé à température sans durcir
Le renfort est étudié pour résister aux effets du gaz de pétrole liquéfié (GPL), en vaillant à ce que les propriétés d'origine soient maintenues tout au long du cycle de vie
Design
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Certificat PED
Certificat
Guide d'installation Manchons compensateurs
Guide d'utilisation
Guide de stockage Manchons compensateurs
Guide d'utilisation
Manchons compensateurs
Brochure