Silicone, transparent, alimentaire, qualification CE 1935/2004 (Législation européenne) et FDA (Législation américaine).
Résistivité volumétrique > 10^12 Ω.m.
Résistivité superficielle > 10^13 Ω.
Normes
Conforme aux règlements européens (CE) n.1935/2004 et 2023/2006.
Les matières premières contenues dans cette feuille sont aussi conformes au standard FDA, document 21 CFR Ch.1, paragraphe 177.2600. Produits en caoutchouc destinés à un usage répété avec des aliments aqueux.
Certificat IANESCO (Institut français de Poitiers)
Testé et qualifié par le BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac)
Certificat de conformité sur demande.
Les matières premières contenues dans cette feuille sont aussi conformes au standard FDA, document 21 CFR Ch.1, paragraphe 177.2600. Produits en caoutchouc destinés à un usage répété avec des aliments aqueux.
Certificat IANESCO (Institut français de Poitiers)
Testé et qualifié par le BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac)
Certificat de conformité sur demande.
Vue d'ensemble
Applications
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec :
- produits alimentaires,
- eau,
- détergents,
- acides dilués,
- acides forts non oxydants.
- produits alimentaires,
- eau,
- détergents,
- acides dilués,
- acides forts non oxydants.
Avantages
Sans talc, surface propre sans poussière.
Importante économie de temps de nettoyage et adhésivage
Très bonne résistance à l'ozone, aux UV, aux intempéries et au vieillissement
Excellente tenue à la température (-60/+230ºC)
Bon rapport qualité/prix.
Importante économie de temps de nettoyage et adhésivage
Très bonne résistance à l'ozone, aux UV, aux intempéries et au vieillissement
Excellente tenue à la température (-60/+230ºC)
Bon rapport qualité/prix.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Dimensions
Téléchargements
Fiche Produit
Fiche Produit (PDF)
Certificat d'Alimentarite
ST
Feuilles Caoutchouc pour Industrie Agroalimentaire
Brochure