Avantages
- Tenue aux huiles et graisses animales et végétales (température maxi +50ºC) et aux hydrocarbures sans aromatiques.- Conducteur d’électricité.- Isolant acoustique et thermique.- Agréable à la marche et à la station debout.- Antidérapant.- Facilité de nettoyage et d’entretien.- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
Applications
Revêtement de sol adapté aux sites industriels.Installations à l’intérieur.Allées, entrepôts, vestiaires, devants de machines et d’équipements lourds, en présence de projection de produits gras.
Identification
IDENTIFICATION | ID (mm) |
---|---|
Marquage |
Sans |
Face arrière | Pastilles MC 2K1 : avec impression toile. Pastilles MC 7A : poncée. Checker : avec impression toile. |
Conditionnement | En rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. |
Emballage | Sous film polyéthylène noir. |
Etiquetage | Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |
Propriétés mécaniques et physico chimiques
Caractéristiques mesurées | Norme de référence | Valeur | |||
---|---|---|---|---|---|
Mecanique |
|||||
Elastomère | NBR |
||||
Dureté | ASTM D2240 | 70±5 | Shore A | ||
Résistance à l'abrasion (5N) | ISO 4649 | ≤200 | mm3 | ||
Empreinte résiduelle | EN ISO 24323 | ≤0.15 | mm | ||
Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | ±0.3 | % | ||
Isolation acoustique | ISO 10140-3 | 12 | dB | ||
Résistance chimique | |||||
Produits de nettoyage courants | EN 423 |
Bonne |
Dimensions
Couleur | Epaisseur mm |
Largeur mm |
Longueur m |
Poids kg/m2 | Aspect | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir |
3 |
±0.3 |
1000 |
±2% |
10 |
±2% | 3.72 |
MC 2K1 |
Noir | 3 | ±0.3 | 1200 | ±2% | 10 | ±2% | 4.4 | MC 2K1 |
Noir | 3 | ±0.3 | 1000 | ±2% | 10 | ±2% | 3.74 | MK |
Noir | 4.5 | ±0.4 | 1400 | ±2% | 10 | ±2% | 5.73 | MC 7A |
Téléchargements