Avantages
- Ignifuge.- Faible toxicité des fumées et opacité pour retrouver facilement les sorties de secours.- Isolant acoustique et thermique.- Agréable à la marche et à la station debout.- Antidérapant. - Facilité de nettoyage et d’entretien.- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
Applications
Revêtement de sol adapté aux lieux où une protection contre le feu est requise : - lieux publics et industriels (gares, aéroports, supermarchés, piscines, salles de sport, etc.),- transports en commun (bus, wagon, bateau, métro, etc.).
Identification
IDENTIFICATION | ID (mm) |
---|---|
Marquage |
Sans |
Face arrière | Poncée |
Conditionnement | En rouleaux sur tube carton de Ø 80mm |
Emballage | Sous film polyéthylène noir |
Etiquetage | Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |
Propriétés mécaniques et physico chimiques
Caractéristiques mesurées | Norme de référence | Valeur |
|||
---|---|---|---|---|---|
Mecanique |
|||||
Elastomère | Synthetique |
||||
Dureté | ASTM D2240 | 80±5 | Shore A | ||
Résistance à l'abrasion (5N) | ISO 4649 | ≤200 | mm3 | ||
Empreinte résiduelle | EN ISO 24343 | ≤0.15 | mm | ||
Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | ±0.3 | % | ||
Isolation acoustique | ISO 10140-3 | 12 | dB | ||
Resistance chimique | |||||
Produits de nettoyage courants | EN 423 | Bonne |
Dimensions
Couleur | Epaisseur mm |
Largeur mm |
Longueur m |
Poids kg/m2 |
Pattern | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir |
3 |
±0.3 |
1000 |
±2% |
10 |
±2% | 4.4 |
MC 2K1 |
Gris | 3 | ±0.3 | 1000 | ±2% | 10 | ±2% | 4.6 | MC 2K1 |
Gris | 3 | ±0.3 | 1200 | ±2% | 10 | ±2% | 4.6 | MC 2K1 |
Noir | 3 | ±0.3 | 1200 | ±2% |
10 | ±2% | 4.4 | MC 2K1 |
D’autres couleurs sont disponibles sur demande. Les procédés de fabrication peuvent engendrer des différences de tonalité dans les couleurs des rouleaux. Les couleurs des échantillons et des documents commerciaux sont données à titre indicatif. |
Téléchargements