Avantages
- Isolation électrique.- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.- Antidérapant.- Isolant acoustique.- Agréable à la marche et à la station debout.
Applications
Prévention des risques de choc électrique autour d’équipements électriques à haute tension tels que boîtes à fusibles, panneaux de contrôle, appareillage de connexion et machinerie lourde.
Identification
IDENTIFICATION |
|
---|---|
Stries fines : sans marquage ou avec marquage 30KV ou 50KV suivant IEC 60243-1. / Stries larges : sans marquage. / Checker : marquage 30KV suivant IEC 60243-1. | |
Face arrière |
Avec impression toile |
Conditionnement | En rouleaux sur tube carton de Ø 80mm |
Emballage | Sous film polyéthylène noir |
Etiquetage | Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit |
Fine ribbed: without branding or branded 30KV or 50KV following IEC 60243-1. Wide ribbed: without branding. Checker: branded 30KV following IEC 60243-1. |
Propriétés mécaniques et physico chimiques
Caractéristiques mesurées | Norme de référence |
Valeur |
|||
---|---|---|---|---|---|
Mecanique |
|||||
Elastomère - gris | SBR | NR | D700 | ||
Dureté | ASTM D2240 | 70±5 | Shore A | ||
Résistance à l'abrasion (5N) | ISO 4649 | ≤160 | mm3 | ||
Résistance à l'abrasion | EN ISO 24343 | ≤0.15 | mm | ||
Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | ±0.3 |
dB | ||
Isolation acoustique | ISO 10140-3 | 12 | dB | ||
Résistance chimique | |||||
Produits de nettoyage courants | EN 423 | Bonne |
Dimensions
Couleur | Epaisseur mm |
Largeur mm |
Longueur m |
Poids kg/m2 |
Aspect |
Rigidité diélectrique |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gris |
3.0 |
±0.3 |
1000 |
±2% |
10 |
±2% | 3.73 | MT | 30 KV |
Gris | 3.0 | ±0.3 |
1200 |
±2% | 10 | ±2% | 3.8 | MT | 30 KV |
Gris | 3.0 | ±0.3 |
1400 |
±2% | 10 | ±2% | 4.08 | MK | 30 KV |
Gris | 4.5 | ±0.4 |
1000 |
±2% | 10 | ±2% | 6.16 | MT | 50 KV |
Gris | 4.5 | ±0.4 |
1200 | ±2% |
10 | ±2% |
5.7 | MT | 50 KV |
Gris | 5.0 | ±0.4 | 1400 | ±2% |
10 | ±2% | 6.08 | MK | 50 KV |
Les procédés de fabrication peuvent engendrer des différences de tonalité dans les couleurs des rouleaux. Les couleurs des échantillons et des documents commerciaux sont données à titre indicatif |
Téléchargements