Profil Circular + 

Pastilles Circular (MC 2K1) - (MC 7A) 

Avantages
- Haute stabilité des couleurs et des dimensions.- Hautes dureté et résistance à l’abrasion permettant une très bonne tenue aux passages.- Bonne résistance aux rayures.- Bonne adhérence à différents supports.- Diminution des risques de chute.- Visibilité.- Facilité de nettoyage et d’entretien.- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
Applications
Revêtements de sol de halls, couloirs, rampes, escaliers, ascenseurs pour locaux industriels et pour installation à l’intérieur.ATTENTION : pour les lieux publics avec une exigence de sécurité renforcée, nous préconisons l’usage de nos qualités résistantes au feu et avec une émission de fumée faible et non toxique.
Benefices
Fiabilité, économie, sécurité
Caractéristiques
Surface antidérapante.
Profil à pastilles.Isolant acoustique et thermique.
Identification
Propriétés mécaniques et physico chimiques
Dimensions
Téléchargements

Product sheet

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3