Avantages
- Haute stabilité des couleurs et des dimensions.- Hautes dureté et résistance à l’abrasion permettant une très bonne tenue aux passages.- Bonne résistance aux rayures.- Bonne adhérence à différents supports.- Antidérapant.- Isolant acoustique et thermique.- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.- Très bonne résistance à l’usure et à la déchirure.- Agréable à la marche et à la station debout.- Facilité de nettoyage et d’entretien.
Identification
IDENTIFICATION | ID (mm) |
---|---|
Marquage |
Sans |
Face arrière | Avec impression toile |
Conditionnement |
En rouleaux sur tube carton de Ø 80mm |
Emballage |
Sous film polyéthylène noir |
Etiquetage | Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |
Propriétés mécaniques et physico chimiques
Caractéristiques mesurées | Norme de référence | Valeur |
|||
---|---|---|---|---|---|
MECANIQUE |
|||||
Elastomère | SBR/NR | ||||
Dureté | ASTM D2240 | 70±5 | Shore A | ||
Résistance à l'abrasion (5N) | ISO 4649 | ≤200 | mm3 | ||
Empreinte résiduelle | EN ISO 24343 | ≤ 0.15 |
mm | ||
Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | ± 0.3 | % | ||
Isolation acoustique | ISO 10140-3 | 12 | dB | ||
RESISTANCE CHIMIQUE | |||||
Produits de nettoyage courants | EN 423 | Bonne |
Dimensions
Couleur | Epaisseur mm |
Largeur mm |
Longueur m |
Poids kg/m2 |
Aspect | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir |
3 |
±0.3 |
1400 |
±2% |
10 |
±2% | 3.95 |
MK |
Noir | 5 | ±0.4 | 1400 | ±2% | 10 | ±2% | 6.96 | MK |
D’autres couleurs sont disponibles sur demande |
Téléchargements