Profil CHECKER 

CHECKER (MK)

Avantages
 - Antidérapant.- Isolant acoustique et thermique.- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.- Très bonne résistance à l’usure et à la déchirure.- Agréable à la marche et à la station debout.- Facilité de nettoyage et d’entretien.
Applications
Tapis courant pour un usage industriel.
Benefices
Sécurité, confort et économie
Caractéristiques
Profil checker
Identification
Propriétés mécaniques et physico chimiques
Dimensions
Téléchargements

Download List is Empty

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3