Les gammes tapis et revêtements Trelleborg répondent à la majorité des besoins du marché. Les applications essentielles de ces produits sont l’étanchéité (joints), la protection (matériels d’exploitation), la sécurité (isolation électrique, feu/fumée) et le revêtement (tapis de sol).
Finitions & Designs
CIRCULAR : pastille MC 2K1
Applications à usage industriel et général : lieux publics tels que salles d'attente, magasins, restaurants, escaliers, entrées, aéroports, terminaux portuaires, navires, écoles, bus, protection contre les chocs et protection murale.
GROOVED
Stries rectangulaires MR, fines MT ou larges MG. Fabriqué à partir de caoutchouc SBR pour une bonne isolation acoustique et d'excellentes propriétés d'amortissement des vibrations. Résistant à l'usure et offre une bonne surface pour les applications de manutention de marchandises.
CHECKER
Checker MK est idéal pour les zones industrielles, les entrepôts, les zones à grand passage, salle des machines, etc. Surface antidérapante. Facilité d'installation et faibles coûts de maintenance.
HONEY COMB
Ouvert ou fermé. Tapis antidérapant, anti-boue, avec un pouvoir amortissant et isolant élevé. Il est particulièrement adapté aux zones de transit lourdes. La variété ouverte a été développée pour l'auto-drainage et est particulièrement appropriée pour les piscines, les stations thermales, les plages ou tout endroit où le drainage est nécessaire.
FINGER-TIP
Revêtement de sol en caoutchouc pour nettoyer les semelles des chaussures. Antidérapant et confortable.