- Bonnes propriétés mécanique
- Disponible dans une large gamme de duretés de 35º à 80º Sh.A.
- Set de compression faible et résilience élevée..
- Excellentes propriétés dynamiques et élasticité.
- Plage de températures: entre -50ºC et +90ºC
- La feuille SBR est plus résistante au vieillissement et à la température que le caoutchouc naturel, avec de bonnes performances jusqu'à 110ºC.
- Résistance aux produits chimiques bonne résistance aux acides, aux alcalis et aux sels. Son contact avec les huiles et les hydrocarbures est déconseillé.
Une large gamme de feuilles résistantes à l'usure et aux chocs