- Le butyle a une très faible perméabilité à l'air et aux autres gaz.
- Excellente résistance à l'ozone, à l'oxydation et à la lumière du soleil.
- Excellente plage de température de -45ºC à + 130ºC
- Le butyle a une très faible élasticité, ce qui le rend idéal pour les applications d'amortissement des vibrations et d'absorption des chocs.
- Le butyle a une résistance modérée à l'abrasion et à la compression.
- Résistance aux produits chimiques résistant à la plupart des produits inorganiques.
- Très résistant aux acides minéraux, aux alcalins et aux acides aqueux.
- Non recommandé pour utilisation en contact avec des huiles ou des solvants hydrocarbonés.