Normes

Vue d'ensemble
Avantages
Très bonne résistance au feu.
Très bonne tenue à l’abrasion.
Excellente tenue au vieillissement.
Très bonne tenue à la chaleur.
Antistatique.
Très bonne tenue aux huiles animales ou végétales.
Avec faces mates pour garantir une bonne finition de la surface du produit, assurer un bon déroulage et faciliter les opérations d’adhésivage éventuelles.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.
Applications
Protections de matériels d’exploitation ou toutes autres applications assujetties à des risques d’incendie.
Bénéfices
Performance.
Durée de vie.
Sécurité.
Caractéristiques
Feuille chloroprène de haute définition résistante au feu et à l’abrasion.
Téléchargements

Certificat Reference C738

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3